Justierstopfen senza inserto, forma C rettangolari (27799)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-05-6040152029
27799-05-6040152060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1 Peso (ERP)
(kg)

2.65 €

1 4 giorni 290.0400

2.87 €

1 4 giorni 600.0420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale poliammide Forma C D1=filettatura M22
Carico massimo (solo carico statico)(kN) 4 A 60 B 40
Tipo di stampo rettangolare H=Altezza 5 H1 5
Denominazione Tappi di regolazione L=Lunghezza 29 Colore corpo base nero
Compatibile con 60x40x1.5-2 SW 28 Versione 1 senza inserto
Versione 2 per tubi rettangolari RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico