Mensola (05170) (05170-112)

Mensola (05170) 05170-112

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05170-112

Marca: NORELEM

Prezzo: 11.87

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 19 mm

A1: 21 mm

B: 41 mm

B1: 32 mm

D=Diametro mandrino pressore: 21 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05170-112

Codice componente
05170-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Diametro mandrino pressore
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente Peso (ERP)
(kg)

11.87 €

1 4 giorni 19214132216.55537166738135302005170-0120.1758

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Supporti Materiale corpo Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica
Denominazione Staffa d'appoggio D1(mm) 6.5 L2(mm) 7
S1(mm) 4 RoHS

Si trova sulla pagina di Mensola (05170), il codice articolo è il seguente: 05170-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05170-112.

Tipologia prodotto

Codice componente
05170-110
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Diametro mandrino pressore
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente Peso (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 giorni -143227175.542.526145421113--05170-0100.0886

Supporto tecnico