Appoggio a sfera antivibrante, inch (27806)

Appoggio a sfera antivibrante, inch (27806)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· La piastra di isolamento assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27806-1A4
27806-1A5
27806-1A6
27806-1A7
27806-3A4
27806-3A5
27806-3A6
27806-3A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
D1=Filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Carico massimo
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

19.90 €

1 4 giorni Acciaio323/8-1630.53022517100.2120.0518

22.23 €

1 4 giorni Acciaio401/2-1330.53426619120.2120.1022

27.32 €

1 4 giorni Acciaio505/8-1140.54032724140.4350.1922

35.45 €

1 4 giorni Acciaio603/4-10505042830180.7050.3584

23.63 €

1 4 giorni Acciaio inox323/8-1630.53022517100.2120.0507

26.99 €

1 4 giorni Acciaio inox401/2-1330.53426619120.2120.1044

31.96 €

1 4 giorni Acciaio inox505/8-1140.54032724140.4350.1921

40.86 €

1 4 giorni Acciaio inox603/4-10505042830180.7050.3637

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 Antivibrante H3 (con compressione 0 / 0,4 / 0,6)(N/mm²) 8 / 6.8 / 5.9 Denominazione Appoggio a sfera
RoHS

Supporto tecnico