Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05715-11-001000
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | A | Versione 2 | piede orizzontale |
Angolo di apertura della maniglia | 85 | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 120 | Forza manuale FH(N) | 50 |
F2=forza di fissaggio(N) | 1000 | Forza di fissaggio F1(N) | 700 | Forza di serraggio F3(N) | 500 |
Forza di serraggio F4(N) | 700 | M=mandrino di serraggio | M5x40 | H | 88 |
B | 24 | L2 | 16.6 | Versione 1 | per la tecnica di misurazione |
Denominazione | Dispositivo Di Bloccaggio Rapido | Tipo di impugnatura per morsa rapida | verticale | L1 | 31 |
Tipo di prodotto | mandrino pressore regolabile | A | 16 | B1 | 34 |
B2 | 9.5 | B3 | 5.5 | B5 | 2 |
A1 | 26 | D | 4.4 | L=Lunghezza | 57 |
C1 | 9 | C | 16 | Colore corpo base | nero |
Tipo di stampo | piccolo | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Peso (ERP)(kg) | 0.0900 |
Si trova sulla pagina di Dispositivo bloccaggio rapido, piede orizzontale, mandrino pressore regolab,, forma A (05715), il codice articolo è il seguente: 05715-11-001000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05715-11-001000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali