Morsa manuale verticale acciaio, con disposizione dei fori (05667)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05667-160

Codice componente
05667-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

474.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 2 con disposizione dei fori sul lato frontale Versione 1 verticale
Denominazione morsa manuale Coppia di serraggio Mx(Nm) 160 Coppia di tenuta(Nm) 320
RoHS Peso (ERP)(kg) 3.2300

Si trova sulla pagina di Morsa manuale verticale acciaio, con disposizione dei fori (05667), il codice articolo è il seguente: 05667-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05667-160.

Supporto tecnico