Dispositivo bloccaggio rapido verticale standard, piede verticale mandrino pressore regolabile (05912)

Dispositivo bloccaggio rapido verticale standard, piede verticale mandrino pressore regolabile (05912)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05912-005002
05912-006002
05912-008002
05912-010002
05912-012002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori M=mandrino di serraggio L H B L1 A B1 B2 B3 B6 A1 A3 D A2 C Angolo di apertura maniglia posizione 1 Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 Angolo di apertura maniglia posizione 2 Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 A4 C2 Peso (ERP)
(kg)

18.17 €

1 4 giorni 10075010506207502M5x2565.6119.28.135164.113.29.222.525144.54.529.864°129°100°--15.50.1042

26.98 €

1 4 giorni 1601350165092010503M6x3586.516910.253145.217.512.543.529125.5737.646°141°56°56°83°-5.50.3106

37.73 €

1 4 giorni 1902000280094013503M8x45107200.410.262215.220.615.641.539196.894926°158°13°61°93°-6.50.4184

58.98 €

1 4 giorni 25025004500150028002M10x55153247.414.195327.125.518.54750279862.319°176°59°97°3.5130.8432

61.38 €

1 4 giorni 28030005500140028005M12x70173.5265.514.1113.5327.128214753-8.810.569.824°164°11°60°88°-91.0210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale nitrocarburato e ossidato Materiale dei componenti poliammide
Colore dei componenti verde Versione 2 piede verticale Versione 1 standard
Denominazione Dispositivo Di Bloccaggio Rapido Tipo di impugnatura per morsa rapida verticale Tipo di prodotto mandrino pressore regolabile
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico