Codice articolo del costruttore: 05302-035
Marca: NORELEM
Prezzo: 40.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
disposizione dei fori: 2
A: 25.7 mm
A1: 42.4 mm
A2: 32.4 mm
A3: 12.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05302-035
Codice componente
|
---|
05302-035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H6 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | altezza di serraggio max. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.35 € | 1 | 4 giorni | 2 | 25.7 | 42.4 | 32.4 | 12.7 | 27 | 48 | 10 | 6 | 32 | 28 | 24 | 5.5 | 19 | 1.1 | 129 | 41 | 10 | 42 | 100 | 93.7 | 51.3 | 30 | 60 | 123 | 35 | 0.2189 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido variabile |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Verticale | Versione 2 | Piede orizzontale | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di bloccaggio rapido variabile verticale con piedino orizzontale (05302), il codice articolo è il seguente: 05302-035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05302-035.
Configura
Proprietà di base
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
D(mm)
D1(mm)
F(kN)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H6(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
altezza di serraggio max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05302-040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H6 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | altezza di serraggio max. | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.03 € | 1 | 4 giorni | 1 | 25.4 | 53 | 38 | 25.4 | 33 | 60 | 13.25 | 8.25 | 48 | 40 | 30 | 6.5 | 25 | 2.5 | 160 | 62 | 14 | 60 | 126 | 116 | 63 | 40 | 76 | 154 | 40 | 0.4270 |