Codice articolo del costruttore: 05060-05
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A max.: 16 mm
A min.: 14 mm
B: 22 mm
D1: 4.5 mm
F: 0.8 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05060-05
Codice componente
|
---|
05060-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | 4 giorni | 16 | 14 | 22 | 4.5 | 0.8 | 10 | 23 | 9.5 | 33 | 10 | 4.5 | 26 | 7 | 32 | 26 | 5 | 30 | 8.5 | M5x35 | 10.5 | 2 | 56.5 | 96 | 05200-100 | 0.1138 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base laterale | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido | Versione 1 | Con piedino ad angolo | Versione 2 | Con mandrino pressore |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino ad angolo (05060), il codice articolo è il seguente: 05060-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05060-05.
Configura
Proprietà di base
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
D1(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
M=mandrino di serraggio
S(mm)
S1(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Impugnature in plastica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05060-06 |
05060-08 |
05060-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.41 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 27 | 5.5 | 1 | 13 | 29 | 11.5 | 44 | 11 | 5.5 | 31 | 8 | 38 | 32 | 9 | 38 | 11.5 | M6x50 | 13.5 | 3 | 70.5 | 121 | 05200-105 | 0.2488 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19 | 32 | 6.5 | 2.3 | 16 | 35 | 14 | 51 | 14 | 7 | 40 | 12 | 45 | 39 | 9 | 45 | 13 | M8x50 | 16 | 3 | 86 | 151 | 05200-115 | 0.3754 | ||
33.92 € | 1 | 4 giorni | 28 | 26 | 38 | 8.5 | 3.5 | 20 | 39 | 18 | 55.5 | 18 | 8 | 59.5 | 18.5 | 56 | 43 | 7.5 | 50 | 15 | M10x70 | 18 | 3.5 | 110 | 177 | 05200-120 | 0.6225 |