Mini ginocchiera senza sensore di prossimità (05650)

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità (05650)
· Possibilità di automazione

· Funzionamento con aria secca o priva di olio

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05650-0500411
05650-0500421
05650-0900411
05650-0900421
05650-1000411
05650-1000421
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Coppia di tenuta
(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

489.82 €

1 4 giorni AM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2936

489.82 €

1 4 giorni BM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2767

587.74 €

1 4 giorni AG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5403

587.74 €

1 4 giorni BG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5147

700.92 €

1 4 giorni AG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9723

700.92 €

1 4 giorni BG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Mini ginocchiera
L8(mm) 5 Pressione di esercizio in bar con aria oil-free 5 Pressione massima in bar con aria oil-free 6
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico