Mini ginocchiera senza sensore di prossimità, forma A, alluminio (05652)

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità, forma A, alluminio (05652)
· Con controllo pneumatico o manuale

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Per spazi ristretti

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05652-084111
05652-084112
05652-154111
05652-154112
05652-254111
05652-254112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Coppia di tenuta
(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar
(Nm)
Azionamento manuale Peso (ERP)
(kg)

597.90 €

1 4 giorni M55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.5101610505712258A sinistra0.3343

597.90 €

1 4 giorni M55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.5101610505712258A destra0.3328

697.53 €

1 4 giorni G 1/86.55303918601722153681633284231581204025141520126069155415A sinistra0.6026

697.53 €

1 4 giorni G 1/86.55303918601722153681633284231581204025141520126069155415A destra0.6024

809.01 €

1 4 giorni G 1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.57525A sinistra0.9430

809.01 €

1 4 giorni G 1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.57525A destra0.9420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Forma A
Denominazione Mini ginocchiera D4(mm) 20 D5(mm) 9
L8(mm) 5 R 135 Pressione di esercizio in bar con aria oil-free 5
Pressione massima in bar con aria oil-free 6 RoHS

Supporto tecnico