Asta di arresto, acciaio (03086)

Asta di arresto, acciaio (03086)
· Battuta per pezzi da lavorare e componenti

· Battuta regolabile in modo flessibile tramite la filettatura

· Superficie sferica temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03086-106
03086-108
03086-110
03086-112
03086-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A D1 SW=Apertura chiave L1 T D=Filettatura L N R Peso (ERP)
(kg)

28.26 €

1 4 giorni 50471.57M61042.50.0108

42.93 €

1 4 giorni 656101.510M81463.750.0266

38.32 €

1 4 giorni 85811211M1017750.0520

71.61 €

1 4 giorni 11010132.513M122086.250.0957

62.36 €

1 4 giorni 1301217317M1626107.50.1950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Asta Di Arresto RoHS

Supporto tecnico