Viti di serraggio per pinza di traino pneumatica (04403-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04403-01-108090
04403-01-110011
04403-01-112013
04403-01-116017
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

26.03 €

1 4 giorni 81284.3389241.560.0168

26.03 €

1 4 giorni 101284.33811241.560.0195

30.15 €

1 4 giorni 1220126.5481331.52100.0477

30.15 €

1 4 giorni 1620126.5481731.52100.0602

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio Materiale principale acciaio da bonifica
Denominazione Vite di serraggio Colore corpo base Brunito Versione 1 Per pinza di traino
Versione 2 Pneumatico RoHS

Supporto tecnico