Torre di serraggio a lati, con superfici di contatto, forma A, GJL300 (01856)

Torre di serraggio a lati, con superfici di contatto, forma A, GJL300 (01856)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01856-10040050
01856-10040065
01856-10050060
01856-10050075
01856-10063070
01856-10063085
01856-10080080
01856-10080100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3,440.34 €

1 4 giorni 20M1250040025132030020020015055103.4148.0000

4,058.58 €

1 4 giorni 20M1265040025132030020020015055103.4179.0000

4,587.12 €

1 4 giorni 20M12600500301400200-25020075124.4227.0000

5,351.64 €

1 4 giorni 20M12750500301400200-25020075124.4264.0000

6,469.44 €

1 4 giorni 25M16700630351500400-315200100145.4350.0000

7,322.28 €

1 4 giorni 25M16850630351500400-315200100145.4395.0000

9,439.20 €

1 4 giorni 25M16800800501640600400400300135207.4622.0000

11,056.56 €

1 4 giorni 25M161000800501640600400400300135207.4711.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma A Denominazione Torre di serraggio
Versione 1 A 8 lati Versione 2 Con superfici di contatto prelavorate D3=Foro di montaggio(mm) M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico