Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02388-05-60008040
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Prisma | Versione 1 | Verticale |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | C/2X√2+20 | C max.(mm) | 50 | C min.(mm) | 15 |
C Ø di prova | 30±0.003 | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.3826 |
Si trova sulla pagina di Prisma verticale, acciaio da bonifica (02388-05-60008040), il codice articolo è il seguente: 02388-05-60008040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02388-05-60008040.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali