Pezzo di centraggio, acciaio da bonifica (03160)

Pezzo di centraggio, acciaio da bonifica (03160)
· Per il centraggio di componenti tondi tondi

· Compensazione della tolleranza tramite foro oblungo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03160-01
03160-02
03160-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D D1 max.
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S=Altezza
(mm)
S1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

98.78 €

1 4 giorni 32208301673840201060.0516

122.43 €

1 4 giorni 402512402094650251280.1071

155.73 €

1 4 giorni 503216502511586331.516100.2217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Pezzo di centraggio RoHS

Supporto tecnico