Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08550-00
Denominazione | Unità di foratura | Versione 2 | DIN 6348 | A1(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 100 | A3(mm) | 190 | A5(mm) | 35 |
B1(mm) | 32 | B2(mm) | 86 | D1(mm) | 10 |
D2(mm) | 9 | D3(mm) | 4 | D4(mm) | 5 |
D5(mm) | M4 | D8(mm) | 15 | E1 | 24 |
E2(mm) | 13 | E3(mm) | 50 | E4(mm) | 40 |
E5(mm) | 18 | GR=Dimensioni costruttive a no | 60x32 | H1 max.(mm) | 28 |
H1 min.(mm) | 3 | H2 max.(mm) | 100 | H2 min.(mm) | 73.5 |
H3(mm) | 48 | H4(mm) | 9 | H5(mm) | 125 |
L1(mm) | 31 | L2(mm) | 35 | S1(mm) | 6 |
Corsa con 210° | 42 | Dimensioni | 0 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 2.0400 |
Si trova sulla pagina di Unità di foratura DIN 6348, dimensioni 0-3 S (08550), il codice articolo è il seguente: 08550-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08550-00.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali