Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41180-125
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Ganascia con spinta verso il basso | Versione 1 | Con molla a lamina |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Per dispositivo di serraggio cnc | B=Larghezza(mm) | 11.5 | B1(mm) | 21.5 |
H(mm) | 43 | H1(mm) | 16 | L=Lunghezza(mm) | 125 |
L1(mm) | 80 | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.5100 |
Si trova sulla pagina di Ganascia spinta basso con molla a lamina acciaio, per dispositivo di serragg (41180), il codice articolo è il seguente: 41180-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41180-125.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali