Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01850-0040251 |
01850-005030 |
01850-0050301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E (mm) | E1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,182.78 € | 1 | 4 giorni | 553 | 550 | 55 | 251±0.2 | 200 | 125.5±0.2 | 183.0000 | ||
5,088.06 € | 1 | 4 giorni | 553 | 550 | 75 | 301±0.2 | 250 | 1505±0.2 | 231.0000 | ||
5,506.20 € | 1 | 4 giorni | 653 | 650 | 75 | 301±0.2 | 250 | 150.5±0.2 | 268.0000 |
Loading...
Materiale corpo base | Ghisa grigia | Denominazione | Colonna di montaggio a 4 lati | Versione 1 | Senza foro |
---|---|---|---|---|---|
G(mm) | 20 | H=Altezza(mm) | 50 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D
E(mm)
E1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali