Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07112-110 |
07112-111 |
07112-112 |
07112-113 |
07112-114 |
07112-211 |
07112-212 |
07112-213 |
07112-214 |
07112-215 |
07112-411 |
07112-412 |
07112-413 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | B (mm) | D=Diametro esterno (mm) | S=Spessore (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 2.3 | 6.35 | 3.2 | 0.0011 | ||
10.67 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 2.3 | 7.9 | 3.2 | 0.0017 | ||
9.38 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 3 | 9.5 | 3.2 | 0.0022 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 3 | 12.7 | 3.2 | 0.0039 | ||
18.81 € | 1 | 4 giorni | Zigrinato | 3 | 19.05 | 3.2 | 0.0091 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Con zigrinatura fine | 1.5 | 7.9 | 3.2 | 0.0019 | ||
9.38 € | 1 | 4 giorni | Con zigrinatura fine | 2.3 | 9.5 | 3.2 | 0.0025 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | Con zigrinatura fine | 2.3 | 12.7 | 3.2 | 0.0045 | ||
18.81 € | 1 | 4 giorni | Con zigrinatura fine | 2.3 | 19.05 | 3.2 | 0.0101 | ||
36.61 € | 1 | 4 giorni | Con zigrinatura fine | 2.3 | 25.4 | 4 | 0.0238 | ||
10.67 € | 1 | 4 giorni | Con 4 punti d'appoggio | 3 | 7.9 | 3.2 | 0.0015 | ||
9.38 € | 1 | 4 giorni | Con 4 punti d'appoggio | 3 | 9.5 | 3.2 | 0.0011 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | Con 4 punti d'appoggio | 3.5 | 12.7 | 4 | 0.0046 |
Loading...
Materiale principale | Metallo duro | Denominazione | Piastra di supporto | Versione 1 | Rotondo |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
B(mm)
D=Diametro esterno(mm)
S=Spessore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali