Piastre di supporto in metallo duro quadrate (07116)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07116-101
07116-102
07116-201
07116-202
07116-203
07116-206
07116-207
07116-308
07116-309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A=Lunghezza B=Larghezza
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.67 €

1 4 giorni Zigrinato9.5 - 0.139.5 - 0.133.20.0029

15.10 €

1 4 giorni Zigrinato12.7 - 0.1312.7 - 0.133.20.0051

12.67 €

1 4 giorni Con zigrinatura fine9.5 - 0.139.5 - 0.133.20.0031

15.10 €

1 4 giorni Con zigrinatura fine12.7 - 0.1312.7 - 0.133.20.0054

19.17 €

1 4 giorni Con zigrinatura fine15.9 - 0.1315.9 - 0.133.20.0089

24.51 €

1 4 giorni Con zigrinatura fine19.05 - 0.1319.05 - 0.1340.0168

36.50 €

1 4 giorni Con zigrinatura fine25.4 - 0.1325.4 - 0.1340.0303

33.23 €

1 4 giorni Cuneiforme25.7 + 0.513.05 - 0.134.80.0217

53.45 €

1 4 giorni Cuneiforme38.4 + 0.519.56.350.0627

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Metallo duro Denominazione Piastra di supporto Versione 1 Quadrato
RoHS

Supporto tecnico