Supporto ad aghi, acciaio (33227)

Supporto ad aghi, acciaio (33227)
· Ideale per il serraggio di pezzi da lavorare complessi

· Semplice adattamento a forme di pezzi complicate

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33227-253834
33227-505548
33227-509583
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Deflessione della molla max. Ø perno Peso (ERP)
(kg)

1,933.63 €

1 4 giorni 5034595638102.50.6366

1,888.67 €

1 4 giorni 724885.781551251.3960

2,801.72 €

1 4 giorni 1108395.7125951253.2750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Supporto ad aghi RoHS

Supporto tecnico