Magnete per supporto del pezzo da lavorare (02403)

Magnete per supporto del pezzo da lavorare (02403)
· Posizionabile a piacere

· Collocazione flessibile

· Semplice attivazione e disattivazione del magnete

· Forza di adesione fino a 1470 N

· Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02403-25161064
02403-50205087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Dimensioni Forza di adesione
(N)
Peso (ERP)
(kg)

804.54 €

1 4 giorni 6460102133161122922514703.7300

1,037.76 €

1 4 giorni 87781341812051621455019608.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Magnete Versione 1 Per unità di bloccaggio telescopica Versione 2 Norelem
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico