UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42217)

UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42217)
· Per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura

· Ideali per serrare pezzi da lavorare di piccole dimensioni

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Con spina antitorsione

· Superfici funzionali temprate e rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42217-0501

Codice componente
42217-0501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

622.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Materiale principale Acciaio da bonifica
Corpo con finitura superficiale Ossidato Forma B Versione 1 UNILOCK
D=diametro(mm) 50 Tipo di stampo Con spina antitorsione H=altezza(mm) 50
Denominazione Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi Forza di trazione(kN) 10 SW(mm) 4
Coppia di serraggio max(Nm) 10 RoHS Peso (ERP)(kg) 0.6563

Si trova sulla pagina di UNILOCK Modulo strutturale 5 assi grandezza del sistema 50 mm (42217), il codice articolo è il seguente: 42217-0501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42217-0501.

Supporto tecnico