Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo (41505)

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo (41505)
· Set di fissaggio completo compatibile con tavole con cave a T

· Per il fissaggio delle guide di serraggio su tavole macchina

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41505-15-05012
41505-15-07216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza H1 H=Altezza Larghezza cava B=Larghezza B1 B2 D per vite DIN 912 Larghezza sistema Peso (ERP)
(kg)

37.45 €

1 4 giorni 3810201436206M12500.9319

43.46 €

1 4 giorni 4014281850278M1672/1001.8600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale trattata termicamente e brunita Versione 1 per sistema di bloccaggio multiplo
Denominazione Kit di staffe di serraggio RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico