Morsa stabilizzante ghisa malleabile (04500)

Morsa stabilizzante ghisa malleabile (04500)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Le ganasce sono orientabili (lisce e zigrinate)

· Ganasce di serraggio cementate

· Per forze di serraggio elevate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04500-19
04500-26
04500-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 B1 L1 B L H S1 H2 F1
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
B=Larghezza cava a T Forza di bloccaggio F
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

430.56 €

1 4 giorni 3819112.565179858991.2/2.2/3/4.220/40/45/6012/14/16/188/15/20/284.0850

586.50 €

1 4 giorni 4526138.575230100111184.5/4.5/4.8/4.8/5.485/85/95/95/11020/22/24/28/3025/25/32/32/366.6550

854.22 €

1 4 giorni 563815890265120151457.516032/36/425010.9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale ghisa malleabile Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti acciaio da cementazione
Componente di finitura superficiale cementato Denominazione Morsa Stabilizzante S 12
H3 40 Azionamento vite Utilizzo pezzo grezzo e lavorato
RoHS

Supporto tecnico