Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04629-10-1121301 |
04629-10-1161501 |
04629-10-1201701 |
04629-10-2120651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (kN) | H1 | Versione 1 | H=Altezza | Larghezza cava | B1 | L1 | D1 | D=Filettatura | H2 | H3 | H4 | SW=Apertura chiave | H5 | A max. | A min. | L=Lunghezza/Larghezza | B=Lunghezza/Larghezza | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.04 € | 1 | 4 giorni | 30 | 13-129 | versione lunga | 101 | 14 | 18 | 22.5 | M16 | M12 | 146 | 34 | 27 | 8 | 27 | 106 | 37 | 130 | 68 | 100 | 70 | 4.6000 | ||
574.08 € | 1 | 4 giorni | 43 | 16-147 | versione lunga | 116 | 18 | 20 | 25 | M20 | M16 | 175 | 43 | 29 | 10 | 29 | 144 | 48 | 150 | 75 | 200 | 150 | 6.9900 | ||
774.18 € | 1 | 4 giorni | 49 | 16-169 | versione lunga | 140 | 22 | 25 | 29 | M24 | M20 | 207 | 52 | 34 | 12 | 34 | 172 | 68 | 170 | 85 | 220 | 200 | 11.1000 | ||
363.86 € | 1 | 4 giorni | 22 | 9-74 | versione corta | 67 | 14 | 13 | 14.5 | M12 | M12 | 98 | 25 | 16 | 6 | 16 | 58 | 30 | 65 | 52 | 55 | 40 | 1.1200 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Dispositivo Di Serraggio | Versione 2 | a tre stadi |
Tipo di stampo | con braccio di spinta | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(kN)
H1
Versione 1
H=Altezza
Larghezza cava
B1
L1
D1
D=Filettatura
H2
H3
H4
SW=Apertura chiave
H5
A max.
A min.
L=Lunghezza/Larghezza
B=Lunghezza/Larghezza
Coppia di serraggio M1(Nm)
Coppia di serraggio M2(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali