UNILOCK Modulo base 5 assi DUO, forma A, acciaio da cementazione ossidato (42201)

UNILOCK Modulo base 5 assi DUO, forma A, acciaio da cementazione ossidato (42201)
· Modulo di serraggio stabile per installazione elevata di pezzi da lavorare pesanti

· Sistema di bloccaggio a punto zero

· Azionamento manuale

· Lavorazione su 5 lati senza ingombri circostanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42201-10-12075500
42201-10-12100500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,811.94 €

1 4 giorni 7525149.516.55.56.6500

2,054.82 €

1 4 giorni 10021162.530127.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma A Articolo Modulo base 5 assi
Corpo con finitura superficiale Ossidato Versione 1 UNILOCK Versione 2 Duo
D=Foro calibrato(mm) 12 H1(mm) 25 SW=larghezza chiave(mm) 6
Coppia di serraggio max(Nm) 15 Forza di trazione(kN) 15 RoHS No
PL Edelstahl No

Supporto tecnico