Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla (04624-10)

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla (04624-10)
· Altezza di montaggio ridotta

· Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-10-16082404
04624-10-25102404
04624-10-36102404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 500 bar
(kN)
Diametro del pistone Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Peso (ERP)
(kg)

349.60 €

1 4 giorni 50-3213.58.53219318.568132273281.78.51621.2000

403.82 €

1 4 giorni 60-40159402339990142.5384210420254.91.4000

583.74 €

1 4 giorni 801456181150274911961623846108403610.22.4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Tipo di stampo Ad azione singola Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito Versione 1 Idraulico G 1/4
H3(mm) 4 Tipo di attacco Connessione filettata con guarnizione o-ring RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico