Morsa laterale con punta, acciaio da bonifica (04580)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04580-14
04580-20
04580-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2 max.
(mm)
L2 min.
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Corsa S
(mm)
Dimensioni BN=Larghezza cava Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

489.90 €

1 4 giorni 4024M10M10145025.585126.5122.544.540.5162625174-1267451.3950

607.20 €

1 4 giorni 47.527M12M12205627.59814613950.443.718.23025196201483602.1050

768.66 €

1 4 giorni 6736M16M163071.534134199.5189.570.560.526.53632241030182051255.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Articolo Morsa laterale Corpo con finitura superficiale Brunito
B2(mm) 20 D2(mm) M6 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico