Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04579-10-0600 |
04579-10-1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Corsa S (mm) | Forza di serraggio (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,294.44 € | 1 | 4 giorni | 76 | 52 | 32 | 64 | 35 | 10 | 6.6 | 80 | 56 | 50 | 30 | 35 | 12 | 15 | 8 | 76 | 34 | 5 | 30 | 8 | 6 | 27 | 1.8000 | ||
1,538.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 68 | 42 | 85 | 45 | 16 | 9 | 97 | 73 | 65 | 40 | 45 | 15 | 16 | 11 | 100 | 44.5 | 8 | 40 | 11 | 10 | 55 | 4.0000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Articolo | Morsa laterale | Colore principale | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Brunito | D=filettatura(mm) | M6x15 | SW=larghezza chiave(mm) | 19 |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Corsa S(mm)
Forza di serraggio(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali