Mandrino di serraggio, forma A, acciaio inox lucido (03157-11)

Mandrino di serraggio, forma A, acciaio inox lucido (03157-11)
· Posizionamento e serraggio di pezzi da lavorare in piccoli fori

· Facile utilizzo

· Diverse possibilità di installazione

· Protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale

· Per fori passanti o ciechi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-11-06080
03157-11-08100
03157-11-10125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D=diametro min.
(mm)
D=Diametro max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

39.23 €

1 4 giorni 2.668106M6M312.52.5106860.0070

41.08 €

1 4 giorni 3.9810128M8M41531281380.0130

42.35 €

1 4 giorni 8.51012.512.510M10M519312815100.0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Mandrino di serraggio Forma A
Corpo con finitura superficiale Grezzo Chiave in acciaio 1.4305 RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico