Sistema di fissaggio forme complesse per piastre modulari, acciaio (03178)

Sistema di fissaggio forme complesse per piastre modulari, acciaio (03178)
· Azionamento pneumatico

· Per il serraggio di pezzi da lavorare con profili asimmetrici

· Per il posizionamento e il fissaggio su sistemi modulari

· Elevata accuratezza di ripetibilità

· Serraggio esterno e interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03178-11603050
03178-21603050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

3,459.66 €

1 4 giorni Per tensionamento esterno10.9600

3,514.86 €

1 4 giorni Per tensionamento interno12.2350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Mandrino per forme complesse Versione 1 Per piastre modulari
Campo di serraggio min. - max. Ø 30 - ø 140 Profondità di fresatura min. / max. 1-20 Peso del pezzo max.(kg) 25
RoHS No

Supporto tecnico