Mandrino di serraggio, forma B, acciaio inox lucido (03157-10)

Mandrino di serraggio, forma B, acciaio inox lucido (03157-10)
· Posizionamento e serraggio di pezzi da lavorare in piccoli fori

· Facile utilizzo

· Diverse possibilità di installazione

· Protezione della superficie del pezzo grazie alla pressione superficiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03157-10-204050
03157-10-205060
03157-10-206080
03157-10-208100
03157-10-210120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di bloccaggio max.
(kN)
D=diametro min.
(mm)
D=Diametro max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
RoHS Peso (ERP)
(kg)

36.02 €

1 4 giorni 0.1545108M86.52.59.868220.9-0.0050

36.02 €

1 4 giorni 0.1956128M882.59.8610220.9-0.0070

36.45 €

1 4 giorni 0.3468128M8102.59.86102.52.52.40.0090

37.48 €

1 4 giorni 0.62810128M812311.8810334.40.0150

38.96 €

1 4 giorni 0.810121410M1015311.8810448.10.0180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Denominazione Mandrino di serraggio Forma B
Corpo con finitura superficiale Grezzo Chiave in acciaio 1.4305 PL Edelstahl

Supporto tecnico