Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04451-0500212
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto a v |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Tipo di stampo | Zigrinato | Versione 1 | Con ganascia fissa |
Versione 2 | Su un lato | B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 | D Filettatura interna | M5 | G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x30 |
H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 |
L max.(mm) | 94.5 | L min.(mm) | 88.5 | Forza di serraggio max(kN) | 30 |
Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.7350 |
Si trova sulla pagina di Morsetto A V con ganasce fisse, su un lato forma B zigrinato (04451), il codice articolo è il seguente: 04451-0500212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04451-0500212.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali