Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04431-10-061 |
04431-10-081 |
04431-10-101 |
04431-10-121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | D=diametro (mm) | D1=Filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Corsa S (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 4 giorni | 5.9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6.8 | 13 | 1.8 | 4 | 7.4 | 2.2 | 0.0070 | ||
33.20 € | 1 | 4 giorni | 7.1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8.2 | 15.5 | 2.2 | 5 | 18 | 4.7 | 0.0130 | ||
34.44 € | 1 | 4 giorni | 8.3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9.5 | 18 | 2.5 | 6 | 35 | 7.9 | 0.0204 | ||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10.9 | 20 | 2.9 | 8 | 60 | 14 | 0.0330 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Grezzo | Forma | B | Tipo di stampo | Con piastra di serraggio |
Articolo | Morsetto eccentrico | L2(mm) | 1 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=larghezza(mm)
D=diametro(mm)
D1=Filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Corsa S(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali