Morsetto eccentrico con leva di serraggio, forma B (04431) (Codici componente)

Morsetto eccentrico con leva di serraggio, forma B (04431)
· Design compatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Serraggio senza attrezzi con leva di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04431-12-081
04431-12-101
04431-12-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=Filettatura D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Corsa S
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio consigliata
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

50.47 €

1 4 giorni 7.11212M81061291.58.5768.215.5252.22.50.31.20.0172

54.01 €

1 4 giorni 8.31414M1012715111.810879.518302.530.530.0312

56.29 €

1 4 giorni 9.51616M1214818132.2129810.920402.95.50.760.0520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Brunito
Componente di finitura superficiale Grezzo Forma B Tipo di stampo Con piastra di serraggio
Articolo Morsetto eccentrico Versione 1 Con leva di serraggio L2(mm) 1
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico