Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21130-104 |
21130-108 |
21130-112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Larghezza | L1 | Corsa S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Altezza | F1 (N) | H2 | D5 | L5 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.76 € | 1 | 4 giorni | 13 | 64.5 | 0.25 | 46 | 0.25 | 29 | 0.11 | 22 | 12 | 29 | 50 | 11 | 11.5 | M3x0.5 | 10 | 4 | M3 | 8 | X = 28 (10) | 8 | 70 | 13 | 11 | 70 | 14.5 | 3 | 1.5 | 0.0723 | ||
303.31 € | 1 | 4 giorni | 26 | 108.5 | 1.9 | 75 | 1.9 | 46 | 0.9 | 36 | 21 | 46 | 80 | 14 | 23 | M6x1 | 20 | 8 | M4 | 14 | X = 39 (50) | 14 | 200 | 23 | 18 | 200 | 27 | 4 | 2 | 0.2983 | ||
453.90 € | 1 | 4 giorni | 26 | 162 | 5.5 | 120 | 5.5 | 75 | 3 | 60 | 38 | 75 | 133 | 25 | 23 | M6x1 | 30 | 12 | M6 | 20 | X = 58 (100) | 15.5 | 300 | 27 | 23.5 | 300 | 29 | 6 | 2 | 0.9292 |
Loading...
Versione 1 | versione corta | Materiale corpo base | alluminio | Denominazione | Tavola A Croce |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D
L=Lunghezza
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Larghezza
L1
Corsa S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Altezza
F1(N)
H2
D5
L5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali