Tavola a croce versione lunga, con indicat.pos.elettrico, forma A, alluminio, classe merci (21137)

Tavola a croce versione lunga, con indicat.pos.elettrico, forma A, alluminio, classe merci (21137)
· Per il semplice montaggio di tavole ortogonali

· Senza gioco assiale

· Con precisione di indicazione pari a 0,01 mm e ampio display LCD

· Mandrino autobloccante

· La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21137-108
21137-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Larghezza L1 Corsa S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Altezza F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Peso (ERP)
(kg)

757.08 €

1 4 giorni 1793.6753.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.3957

939.09 €

1 4 giorni 23918120187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D 26 Versione 1 versione lunga Materiale corpo base alluminio
Denominazione Tavola A Croce D1 23 D2 M6x1
Versione 2 con indicat.pos.elettrico N. ONU UN 3091 Classe (merce pericolosa) classe di merci pericolose 9
L5 2 Forma A RoHS

Supporto tecnico