Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico laterale (21083) (21083-0810)

Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico laterale (21083) 21083-0810

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21083-0810

Marca: NORELEM

Prezzo: 817.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Mx: 0.7 Nm

L3: 36

Mz: 2 Nm

L2: 46

My: 0.7 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21083-0810

Codice componente
21083-0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 L1 H Corsa S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H5 L5 L6 H6 Forma L8 L7 B Dimensioni Tipo di stampo Versione Peso (ERP)
(kg)

817.17 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024A612468senza motore-0.5036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 versione lunga Denominazione Tavola Di Posizionamento D2 8x2
F1(N) 60 D5 M4 RoHS

Si trova sulla pagina di Tavole di posizionamento lunghe con azionamento elettrico laterale (21083), il codice articolo è il seguente: 21083-0810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21083-0810.

Tipologia prodotto

Codice componente
21083-08111
21083-08112
21083-08114
21083-08121
21083-08122
21083-08124
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 L1 H Corsa S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H5 L5 L6 H6 Forma L8 L7 B Dimensioni Tipo di stampo Versione Peso (ERP)
(kg)

945.92 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468con motore passo-passo-0.8366

945.92 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468con motore passo-passo-0.8110

945.92 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468con motore passo-passo-0.8110

1,708.26 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468motore passo-passo con controllo posizionamento integratocon controllo di posizionamento integrato0.9811

1,708.26 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468motore passo-passo con controllo posizionamento integratocon controllo di posizionamento integrato0.8870

1,708.26 €

1 4 giorni 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468motore passo-passo con controllo posizionamento integratocon controllo di posizionamento integrato0.8870

Supporto tecnico