Codice articolo del costruttore: 21102-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 403.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 135
Mx: 1.9 Nm
L3: 36
Mz: 1.9 Nm
L2: 46
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21102-08
Codice componente
|
---|
21102-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Larghezza | L1 | Corsa S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Altezza | F1 (N) | H2 | D5 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.68 € | 1 | 4 giorni | 135 | 1.9 | 36 | 1.9 | 46 | 0.9 | 36 | 21 | 46 | 80 | 14 | 20 | 8 | M4 | 20 | X = 39 (50) | 14 | 200 | 23 | 24 | 200 | 27 | 4 | 0.3224 |
Loading...
D | 26 | Versione 1 | versione corta | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola Di Posizionamento | D1 | 23 | D2 | M6x1 |
Materiale componenti | acciaio inox | Versione 2 | con indicatore di posizione | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Tavola di posizionamento versione corta con indicatore posiz., alluminio (21102), il codice articolo è il seguente: 21102-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21102-08.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Larghezza
L1
Corsa S
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Altezza
F1(N)
H2
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21102-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Larghezza | L1 | Corsa S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Altezza | F1 (N) | H2 | D5 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.86 € | 1 | 4 giorni | 187.5 | 5.5 | 60 | 5.5 | 75 | 3 | 60 | 38 | 75 | 133 | 25 | 30 | 12 | M6 | 25 | X = 58 (100) | 15.5 | 300 | 27 | 28 | 300 | 29 | 6 | 0.8175 |