Codice articolo del costruttore: 21000-020035
Marca: NORELEM
Prezzo: 337.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
K: 10
K1: 6.3
Mandrino: M5x0.5
D: 8
L=Lunghezza: 35
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21000-020035
Codice componente
|
---|
21000-020035 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | K | K1 | Mandrino | D | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | M1 | F (N) | Tl | Mz (Nm) | L2 | I | My (Nm) | N | B1 | MA | O | MI | Y | A | B2 | E | B=Larghezza | L1 | E1 | H | D per vite | Corsa S | E2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 8 | 35 | 0.45 | 53.2 | M2 | 180 | 8 | 0.3 | 43.2 | 8.3 | 2 | M3 | 19.5 | M2x3 | 3 | M2x3 | 5.2 | 13 | 8.1 | 12 | 20 - 0.3 | 20 | 6 | 8 | M2 | 10 | - | 0.0268 |
Loading...
TA | 8 | Versione 1 | con vite micrometrica | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola Di Guida A Coda Di Rondine | RoHS | sì |
Si trova sulla pagina di Tavola guida coda di ron. con vite micrometrica, alluminio (21000), il codice articolo è il seguente: 21000-020035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21000-020035.
Configura
Proprietà di base
E2
K
K1
Mandrino
D
L=Lunghezza
Mx(Nm)
L3
M1
F(N)
Tl
Mz(Nm)
L2
I
My(Nm)
N
B1
MA
O
MI
Y
A
B2
E
B=Larghezza
L1
E1
H
D per vite
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21000-020030 |
21000-020045 |
21000-030040 |
21000-030045 |
21000-030055 |
21000-050067 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | K | K1 | Mandrino | D | L=Lunghezza | Mx (Nm) | L3 | M1 | F (N) | Tl | Mz (Nm) | L2 | I | My (Nm) | N | B1 | MA | O | MI | Y | A | B2 | E | B=Larghezza | L1 | E1 | H | D per vite | Corsa S | E2 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 8 | 30 | 0.45 | 48.2 | M2 | 180 | 8 | 0.3 | 38.2 | 8.3 | 2 | M3 | 19.5 | M2x3 | 3 | M2x3 | 5.2 | 13 | 8.1 | 12 | 20 - 0.3 | 20 | 6 | 8 | M2 | 5 | - | 0.0277 | ||
342.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 8 | 45 | 0.45 | 63.2 | M2 | 180 | 8 | 0.3 | 53.2 | 8.3 | 2 | M3 | 19.5 | M2x3 | 3 | M2x3 | 5.2 | 13 | 8.1 | 12 | 20 - 0.3 | 20 | 6 | 8 | M2 | 20 | - | 0.0308 | ||
358.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 9.8 | 40 | 1.1 | 58.2 | M3 | 350 | 10 | 1 | 48.2 | 9.8 | 4 | M4 | 29.5 | M3x4.5 | 3 | M3x4.5 | 5.8 | 15 | 13 | 23 | 30 - 0.3 | 30 | 8 | 9.8 | M3 | 5 | 7.5 | 0.0532 | ||
363.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 9.8 | 45 | 1.1 | 63.2 | M3 | 350 | 10 | 1 | 53.2 | 9.8 | 4 | M4 | 29.5 | M3x4.5 | 3 | M3x4.5 | 5.8 | 15 | 13 | 23 | 30 - 0.3 | 30 | 8 | 9.8 | M3 | 10 | 7.5 | 0.0529 | ||
367.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6.3 | M5x0.5 | 9.8 | 55 | 1.1 | 73.2 | M3 | 350 | 10 | 1 | 63.2 | 9.8 | 4 | M4 | 29.5 | M3x4.5 | 3 | M3x4.5 | 5.8 | 15 | 13 | 23 | 30 - 0.3 | 30 | 8 | 9.8 | M3 | 20 | 7.5 | 0.0645 | ||
379.35 € | 1 | 4 giorni | 22 | 14.3 | M5x0.5 | 14.5 | 67 | 2.5 | 98.2 | M4 | 540 | 10 | 2.3 | 78.2 | 15.6 | 8 | M4 | 49.5 | M4x8 | 5 | M4x6 | 11.5 | 23 | 25 | 38 | 50 - 0.3 | 50 | 16 | 14.5 | M4 | 12 | 11 | 0.2193 |