Maniglia a leva con tappo di protezione, zinco, satinato, inch (06451)

Maniglia a leva con tappo di protezione, zinco, satinato, inch (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-92A21
06451-92A31
06451-93A31
06451-93A41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
H B D Misura X=filettatura D1
(mm)
N. di denti A1=Lunghezza maniglia D2 H1 H2 H3=Altezza impugnatura H4 T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 giorni 65329.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0820

16.91 €

1 4 giorni 65329.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0810

19.22 €

1 4 giorni 8041.5111635/16-1821229122102454.558.5140.1320

19.22 €

1 4 giorni 8041.5111633/8-1621229122102454.558.5140.1290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Corpo con finitura superficiale satinato Colore principale nero RAL 9005
Materiale dei componenti acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 con tappo di protezione RoHS

Supporto tecnico