Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca, inch (06451)

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox, finitura strutturata opaca, inch (06451)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-92A2181
06451-92A2182
06451-92A2183
06451-92A2184
06451-92A2185
06451-92A2186
06451-92A2187
06451-92A2188
06451-92A3181
06451-92A3182
06451-92A3183
06451-92A3184
06451-92A3185
06451-92A3186
06451-92A3187
06451-92A3188
06451-93A3181
06451-93A3182
06451-93A3183
06451-93A3184
06451-93A3185
06451-93A3186
06451-93A3187
06451-93A3188
06451-93A4181
06451-93A4182
06451-93A4183
06451-93A4184
06451-93A4185
06451-93A4186
06451-93A4187
06451-93A4188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.521/4-2012200.0820

16.91 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

16.91 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.525/16-1812200.0810

19.22 €

1 4 giorni 80Nero RAL 9005911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 1021911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 3020911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 6032911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 5017911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Grigio luce RAL 7035911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Grigio finestra RAL 7040911116212241.5102454.558.535/16-1814220.1320

19.22 €

1 4 giorni 80Nero RAL 9005911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 2004911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 1021911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 3020911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 6032911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 5017911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Grigio luce RAL 7035911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

19.22 €

1 4 giorni 80Grigio finestra RAL 7040911116212241.5102454.558.533/8-1614220.1290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Grezzo
Versione 1 Con tappo di protezione Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico