Maniglia a leva con filettatura esterna, cromato lucido (06460)

Maniglia a leva con filettatura esterna, cromato lucido (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-0036X6
06460-0036X10
06460-0036X15
06460-0036X20
06460-0046X10
06460-0046X15
06460-0046X20
06460-0046X25
06460-0046X30
06460-0046X35
06460-0046X40
06460-0046X45
06460-0046X50
06460-0056X10
06460-0056X15
06460-0056X20
06460-0056X25
06460-0056X30
06460-0056X35
06460-0056X40
06460-0056X45
06460-0056X50
06460-1056X10
06460-1056X15
06460-1056X20
06460-1056X25
06460-1056X30
06460-1056X35
06460-1056X40
06460-1056X45
06460-1056X50
06460-1066X10
06460-1066X15
06460-1066X20
06460-1066X25
06460-1066X30
06460-1066X35
06460-1066X40
06460-1066X45
06460-1066X50
06460-2066X15
06460-2066X20
06460-2066X25
06460-2066X30
06460-2066X35
06460-2066X40
06460-2066X45
06460-2066X50
06460-2066X55
06460-2066X60
06460-2086X15
06460-2086X20
06460-2086X25
06460-2086X30
06460-2086X35
06460-2086X40
06460-2086X45
06460-2086X50
06460-2086X55
06460-2086X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Componente di finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaBrunito37710131424.5414.5303360M316No0.0280

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaBrunito37710131424.5414.53033100M316No0.0300

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaBrunito37710131424.5414.53033150M316No0.0320

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a levaBrunito37710131424.5414.53033200M316No0.0330

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0322

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0201

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0032

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0032

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0290

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0308

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0387

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0010

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M416-0.0010

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0301

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0306

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0312

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0301

8.58 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0430

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0326

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0325

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0010

9.34 €

1 4 giorni 30Maniglia a LevaOssidato nero37710131424.5414.53033100M516-0.0373

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0347

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0352

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0348

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0354

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0360

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0366

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0371

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0371

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M516-0.0410

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0349

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0350

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0359

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0385

8.58 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0395

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0550

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0402

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0401

9.34 €

1 4 giorni 40Maniglia a LevaOssidato nero47710131424.5414.53134101M616-0.0438

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0843

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0841

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0850

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0904

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0871

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0877

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0885

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0893

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0898

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0967

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0911

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0871

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0885

10.82 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0925

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0945

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0932

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.1001

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0947

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0940

11.52 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaOssidato nero74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0940

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale Argento Corpo con finitura superficiale Cromato lucido Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico