Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06450-0A01 |
06450-0A11 |
06450-0A21 |
06450-0AD1 |
06450-0AE1 |
06450-1A01 |
06450-1A11 |
06450-1A21 |
06450-1AE1 |
06450-2A21 |
06450-2A31 |
06450-3A31 |
06450-3A41 |
06450-4A41 |
06450-4A51 |
06450-5A51 |
06450-5A61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | D | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | N. di denti | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H1 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | T=Altezza di filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 10-24 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0300 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 10-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0302 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 1/4-20 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0294 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 6-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0010 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 30 | 24.5 | 7 | 10 | 0 | 8-32 | 13 | 16 | 37 | 14 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 0.0288 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0314 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0325 | ||
7.81 € | 1 | 4 giorni | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 8-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 0.0315 | ||
9.85 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0827 | ||
9.85 € | 1 | 4 giorni | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 0.0818 | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1342 | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 3/8-16 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 0.1291 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 3/8-16 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2077 | ||
12.60 € | 1 | 4 giorni | 95 | 43 | 13 | 19 | 4 | 1/2-13 | 27 | 24 | 109 | 27.5 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 0.2046 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 1/2-13 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.4210 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 110 | 49 | 15 | 23 | 5 | 5/8-11 | 31 | 26 | 126 | 32 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 0.3087 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | satinato | Colore principale | nero RAL 9005 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito | Denominazione | Maniglia A Leva |
Tipo di filettatura | filettatura interna | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
D
Misura
X=filettatura
D1(mm)
N. di denti
A1=Lunghezza maniglia
D2
H1
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
T=Altezza di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali