Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (06460)

Maniglia a leva con filettatura esterna, finitura strutturata opaca (06460)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06460-003181X6
06460-003181X10
06460-003181X15
06460-003181X20
06460-003182X6
06460-003182X10
06460-003182X15
06460-003182X20
06460-003183X6
06460-003183X10
06460-003183X15
06460-003183X20
06460-003184X6
06460-003184X10
06460-003184X15
06460-003184X20
06460-003185X6
06460-003185X10
06460-003185X15
06460-003185X20
06460-003186X6
06460-003186X10
06460-003186X15
06460-003186X20
06460-003187X6
06460-003187X10
06460-003187X15
06460-003187X20
06460-003188X6
06460-003188X10
06460-003188X15
06460-003188X20
06460-004181X10
06460-004181X15
06460-004181X20
06460-004181X25
06460-004181X30
06460-004181X35
06460-004181X40
06460-004181X45
06460-004181X50
06460-004182X10
06460-004182X15
06460-004182X20
06460-004182X25
06460-004182X30
06460-004182X35
06460-004182X40
06460-004182X45
06460-004182X50
06460-004183X10
06460-004183X15
06460-004183X20
06460-004183X25
06460-004183X30
06460-004183X35
06460-004183X40
06460-004183X45
06460-004183X50
06460-004184X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Verde segnale RAL 603237710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Blu traffico RAL 501737710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio luce RAL 703537710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Grigio finestra RAL 704037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 giorni 30Nero RAL 900537710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 giorni 30Arancio puro RAL 200437710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 giorni 30Giallo navone RAL 102137710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 giorni 30Rosso traffico RAL 302037710131424.5414.53033100M4160.0320

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico