Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi, inch (06390)

Leva a ripresa con filettatura interna, 0 gradi, inch (06390)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Ideale per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06390-1A21
06390-1A31
06390-2A41
06390-2A51
06390-3A51
06390-3A61
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

24.77 €

1 4 giorni 10213.533251019122311/4-2018260.1600

24.77 €

1 4 giorni 10213.533251019122315/16-1818260.1600

30.58 €

1 4 giorni 131194130122213.52623/8-1621300.2930

30.58 €

1 4 giorni 131194130122213.52621/2-1321300.2820

36.06 €

1 4 giorni 1482345371428173331/2-1327360.4649

36.06 €

1 4 giorni 1482345371428173335/8-1127360.4486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma
Grado 5.8 Denominazione Leva di serraggio Corpo con finitura superficiale Brunito
Versione 1 Piatto H1(mm) 2 Sistema di fissaggio Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico