Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1770 | ||
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1800 | ||
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1802 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1819 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1861 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1890 | ||
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1806 | ||
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1800 | ||
25.88 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1811 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1870 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1926 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1920 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3140 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3140 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3193 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3240 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3319 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3270 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3260 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3303 | ||
31.93 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3316 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3350 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3466 | ||
33.70 € | 1 | 4 giorni | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3490 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5040 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5092 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5086 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5184 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5283 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5364 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5050 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5186 | ||
38.57 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5245 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5405 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5490 | ||
40.03 € | 1 | 4 giorni | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5658 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Plastica | Forma | 0° |
Grado | 5.8 | Denominazione | Leva di serraggio | Corpo con finitura superficiale | Brunito |
Versione 1 | Piatto | H1(mm) | 2 | Sistema di fissaggio | Filettatura interna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali