Maniglia a leva con filettatura interna (06450)

Maniglia a leva con filettatura interna (06450)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-003008
06450-004008
06450-005008
06450-104008
06450-105008
06450-106008
06450-206008
06450-208008
06450-308008
06450-310008
06450-410008
06450-412008
06450-512008
06450-516008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M39160.0309

5.98 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M49160.0306

5.98 €

1 4 giorni 3037710131424.5414.530330M59160.0300

5.98 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M49160.0335

5.98 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M59160.0329

5.98 €

1 4 giorni 4047710131424.5414.531341M69160.0326

7.51 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.51 €

1 4 giorni 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

8.21 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M814220.1325

8.21 €

1 4 giorni 80911116212237102454.558.53M1014220.1220

9.59 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M1017240.2100

9.59 €

1 4 giorni 9510913192727.54310276367.54M1217240.2100

11.99 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M1223260.3245

11.99 €

1 4 giorni 11012615233132491231.57377.55M1623260.3087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Brunito
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico