Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Denominazione | Componente di finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0260 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0300 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0320 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Sì | 0.0330 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0330 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0320 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0297 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0310 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Sì | 0.0340 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0327 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0010 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0340 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a Leva | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0346 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M5 | 16 | Sì | 0.0350 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M5 | 16 | Sì | 0.0360 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M5 | 16 | Sì | 0.0360 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M5 | 16 | Sì | 0.0380 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | Maniglia a leva | Grezzo | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M5 | 16 | Sì | 0.0380 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0354 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0360 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0351 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0354 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a leva | Grezzo | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Sì | 0.0380 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a leva | Grezzo | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Sì | 0.0390 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a leva | Grezzo | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Sì | 0.0390 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a leva | Grezzo | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Sì | 0.0400 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a leva | Grezzo | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Sì | 0.0410 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0369 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0366 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0378 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0386 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0395 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0414 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 40 | Maniglia a Leva | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0437 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0843 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0894 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0850 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0865 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0877 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0937 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0914 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0904 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0918 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0946 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0965 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0986 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.1025 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.1021 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.0931 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.0930 | ||
15.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1012 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1000 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1049 | ||
16.31 € | 1 | 4 giorni | 65 | Maniglia a Leva | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1164 | ||
17.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1399 | ||
17.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1413 | ||
17.46 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1464 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1458 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1575 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | Maniglia a Leva | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1511 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Colore principale | Argento | Corpo con finitura superficiale | Cromato lucido | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Denominazione
Componente di finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali